Заземляющая клемма - PIK 4-PE/L/NT 2714006

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Подробная информация о продукте




Расчетное импульсное напряжение 4 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1,02 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается)
Нагрузочная способность шины нейтрали 140 A

Ширина 6,2 мм
Ширина крышки 1,5 мм
Высота NS 35/15 59 мм
Высота NS 35/7,5 51,5 мм
Высота 2,028 "
Длина 88 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2

Тип монтажа NS 35/7,5
Тип монтажа NS 35/15
Резьба винтов M2,5

Количество точек подключения 5
Количество ярусов 3
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника есть
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 4 мм2
1․ ярус и 3-ий ярус, подключение слева
Наименование Ярус 1, снизу 1 + ярус 3
Обозначение мест подключения 1. ярус и 3-ий ярус, подключение слева
Резьба винтов M3
Указание Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Момент затяжки 0,5 ... 0,6 Нм
Длина снятия изоляции 9 мм
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 12
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 28 ... 12
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,25 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,25 мм2 ... 2,5 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм2 ... 1 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2
Номинальный ток 32 A
Максимальный ток нагрузки 32 A (для кабеля сечением 4 мм2 Поперечное сечение)
Номинальное напряжение 400 В (Фазовый проводник / фазовый проводник)
Номинальное напряжение 250 В (Фазовый проводник / PE)
Номинальное напряжение 250 В (Фазовый проводник / нейтраль)
Номинальное сечение 4 мм2

Общая информация Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки.
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Механические данные
Открытая боковая стенка Да
Общая информация
Крепление скобами 0,5 Нм ... 0,6 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M2,5)


Ключ заказа 2714006
Упаковочная единица 50 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 586 (C-3-2013)
GTIN 4017918061258
Вес/шт. (с упаковкой) 25,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 25,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR



Совместимые продукты



Преимущества для вас

Монтажная ширина всего 6,2 мм
Клемма сочетает в одном корпусе три типа клемм, относящихся к одной однофазной цепи тока
На нижнем ярусе расположен заземляющий разъем, с помощью которого путем защелкивания подсоединяется несущая рейка
Подключение фазы производится с помощью проходной клеммы для подсоединения внешнего провода, расположенной на среднем ярусе
На верхнем ярусе находится разъем для подключения нейтрального провода, который соединяется с нейтральной магистральной шиной с помощью прочного размыкателя