Шлицованные кабельные сальники
CES-STPG-GY-2
-
Кабельный сальник
0801672
Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 1 мм ... 2 мм, материал: SEBS (без галогенов), цвет: серый, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм