CES-STPG-GY-14 - Кабельный сальник
0801686

Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 13 мм ... 14 мм, материал: SEBS (без галогенов), цвет: серый, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия