CES-SRG-BK-2X4 - Кабельный сальник
1410408

Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 2, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 2x 3 мм ... 4 мм, материал: NBR, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия