Шлицованные кабельные сальники Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 27 - 28 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES.
CES-LRG-BK-28
-
Кабельный сальник
0801646
Кабельный сальник, большой, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 27 мм ... 28 мм, материал: NBR, цвет: черный, длина: 53 мм, ширина: 39 мм, высота: 17 мм