Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером электромобиля и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле CCS типа 2, для установки на зарядных станциях для электромобильности (EVSE)
CHARX ST2C-DC200-7,5MCS00P
-
Зарядный кабель DC
1681724
CHARX connect standard, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, 200 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 7,5 м, черный, прямой, поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику, с аналоговыми датчиками температуры, cо сменной рамкой стыковочной части, со сменными силовыми контактами постоянного тока, с подсоединенным контактом PP, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), Степень защиты IP67
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Степень защиты IP67 |
| Тип изделия | Зарядный кабель постоянного тока |
| Серия изделий | CHARX connect standard |
| Технология | Combined Charging System |
| Применение | для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC) |
| для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE) | |
| Оснащение | поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику |
| с аналоговыми датчиками температуры | |
| cо сменной рамкой стыковочной части | |
| со сменными силовыми контактами постоянного тока | |
| с подсоединенным контактом PP | |
| Стандарт зарядки | CCS тип 2 |
| Режим заряда | Режим 4 |
| Нанесенный логотип | Логотип PHOENIX CONTACT |
| Контроль температуры | 2x Pt 1000 |
| Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянным током) | |
| Тип зарядного тока | DC |
| Зарядный ток | 200 A DC |
| Зарядная мощность | 200 кВт |
| Pасчетное напряжение | 1000 В |
| Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянного тока в режиме Boost Mode) | |
| Тип зарядного тока | DC Boost-Mode |
| Назначение выводов (Leistungskontakte) | |
| Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
| Количество | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Pасчетное напряжение | 1000 В DC |
| Расчетный ток | 200 A (до 40 °C) |
| Назначение выводов (Signalkontakte) | |
| Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
| Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Количество | 2 (CP, PP) |
| Кодирование | 1500 Ом (между PE и PP) |
| Сигнальный контакт PP подсоединен к проводу | |
| Датчики температуры (Pt 1000) | |
| Тип датчика | Pt 1000 |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60751 |
| Место расположения | 2 датчика на контактах постоянного тока |
| Температура выключения | 90 °C |
| Зарядный штекер электромобиля | |
| Ширина | 72 мм |
| Высота | 181,1 мм |
| Глубина | 285,3 мм |
| Цвет (Корпус) | черный (9005) |
| Цвет (Область захвата) | черный (9005) |
| Цвет (Стыковочная часть) | черный (9005) |
| Цвет (Кабель) | черный (9005) |
| Материал (Зарядный штекер электромобиля) | Пластмасса |
| Материал (Кабель внешняя оболочка) | TPE-U |
| Материал (Поверхность контакта) | Серебро |
| Указание | Цвет и блеск зарядного кабеля могут отличаться. |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Поверхность сопряжения) |
| Длина кабеля | 7,5 м ±50 мм |
| Стандарты и предписания в отношении проводников | DIN EN 50620 |
| Сертификация проводников | VDE-Reg. |
| Тип кабеля | Класс 6 |
| Тип кабеля | прямой |
| Построение системы проводников | 2 x 50 мм² + 1 x 25 мм² + 2 x 0,75 мм² + 6 x 0,5 мм² |
| Наружный диаметр кабеля | 30,00 мм ±0,5 мм |
| Длина зачищенной части оболочки | 180 мм ±10 мм |
| Длина снятия изоляции | 180 мм ±10 мм |
| Проводники - сопротивление | 0,000272 Ω/м |
| Радиус изгиба | 300 мм ±1 mm (10 x D) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 10000 |
| Усилие установки | < 100 Н |
| Усилие съема | < 100 Н |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Зарядный штекер электромобиля) | IP67 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 40 °C |
| макс. 55 °C (Требуется ограничение тока, учитывать предельное значение температуры контактов постоянного тока 90 °C) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | макс. 5000 м (выше уровня моря) |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 62196-3 |
| Номер артикула | 1681724 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | XWBMHE |
| GTIN | 4067923234949 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 15 580 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 14 594 g |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
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
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Ремонтный комплект 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Ремонтный комплект 1081734
-
EV-LABEL-K - Наклейка 1309761
-
EV-LABEL-L - Наклейка 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Силовой модуль DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Проходная клемма через стенку 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Разъемы для печатной платы 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Штекерный соединитель 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Штекерный соединитель 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Клеммы для печатной платы 1841555
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А