Заглушки - MSTB-BL GY7035 1728442

Принадлежности, полюсов: 1, размер шага: 0 мм, цвет: светло-серый

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1728442
Упаковочная единица 100 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 100 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356143455
Вес/шт. (с упаковкой) 0,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,2 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



EAC