Заглушки - ME B-SA/NS 35 GNTQ 2709600

Крышки для клеммных модулей, 1 полоса закрывает до 12 отверстий, для интерфейса ME-BUS (гнездовая часть)

Подробная информация о продукте




Цвет бирюзово-зеленый (5018)

Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2709600
Упаковочная единица 50 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918884086
Вес/шт. (с упаковкой) 300,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 299,9 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE


UL Recognized