Заглушки - ME B-SA/NS 35 BK 2713052

Крышки для клеммных модулей, 1 полоса закрывает до 12 отверстий, для интерфейса ME-BUS (гнездовая часть)

Подробная информация о продукте




Цвет черный (9005)

Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2713052
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918908201
Вес/шт. (с упаковкой) 5,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 4,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE



UL Recognized