Заглушки - ME B-17,5 MSTBO RD 2706881

Корпуса для установки на несущую рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 15 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: красный (3001)

Подробная информация о продукте




Ширина 15 мм
Высота 19,05 мм
Глубина 12,3 мм

Цвет красный (3001)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса Полиамид

Исполнение Заглушки, для неиспользуемых точек подключения
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку

Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2706881
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918847418
Вес/шт. (с упаковкой) 1,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,8 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE



UL Recognized