Заглушка - SEALING PLUG 25X30 RD 1421863

Заглушки, mатериал: PA, цвет: красный


Подробная информация о продукте




Указания по монтажу Головка заглушки после монтажа должна быть видна в резьбовом соединении (см. фотографию "после монтажа").

Цвет красный
Материал PA

Размерный чертеж
Длина 30 мм

Условия окружающей среды
Без галогенов да

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 100 °C


Ключ заказа 1421863
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 Количество
Страница каталога Стр. 707 (C-2-2019)
GTIN 4055626287638
Вес/шт. (с упаковкой) 7,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 7,7 GRM
Номер таможенного тарифа 39235090
Страна происхождения DE



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений