Визуализация - VISU+ 2 RT 1024 WEB3 AD 2700780

Лицензия для Visu+, с диспетчером аварийных сигналов и 3˽веб-клиентом с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024˽байт.

Подробная информация о продукте




Цель использования программного обеспечения Программа для визуализации
Системные требования
Пульт управления Клавиатура, мышь
Операционная система Windows® XP (SP3)
Операционная система Windows® Vista Business
Операционная система Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Операционная система Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
Операционная система Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)
Операционная система Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
Операционная система Windows® Server 2003
Операционная система Windows® Server 2008
Операционная система Windows® Server 2008 R2
Операционная система Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
Процессор Pentium/Celeron, 1,6 ГГц
ПЗУ мин. 1 Гбайт (рекомендуется 2 Гбайт)
Оперативная память (ОЗУ) мин. 1 Гбайт (2 Гб в Windows Vista и Windows 7)
Разрешение дисплея реком. 1024 пиксел x 768 пиксел (XGA)
Поддерживаемые браузеры Internet Explorer от версии 5.5
Поддерживаемые национальные языки немецкий, английский, французский, итальянский
Оптический дисковод DVD-ROM
Информация о лицензии
Вид лицензии Лицензия времени исполнения
Функциональность
Основные функции Надежная защита отдельных программных блоков путем шифрования данных проектов
Основные функции Взаимодействие с базами MS ACCESS, MS EXCEL и SQL с помощью интерфейса ODBC в режиме реального времени.
Основные функции Совместим с FDA CRF 21, часть 11
Расширенная функциональность Поддержка web-клиентов
Расширенная функциональность Расширенные функции передачи предупреждающего сигнала по SMS, факсу, электронной почте или с помощью голосовых сообщений
Встроенная функция web-клиентов
Встроенная функция Управление аварийными сигналами
Встроенная функция Проектирование онлайн
Встроенная функция Защита доступа паролем
Встроенная функция Переключение языка
Количество точек ввода-вывода 1024
Количество клиентов 3


Ключ заказа 2700780
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356640916
Вес/шт. (с упаковкой) 41,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 39,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85234910
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Система разграничения доступа пользователей
Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL
Соединение устройства управления с ОРС