Визуализация - VISU+ 2 RT 1024 WEB2 2403354

Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 2 веб-клиента с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт.

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2403354
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626293691
Вес/шт. (с упаковкой) 41,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 39,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85234910
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Система разграничения доступа пользователей
Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL