Визуализация - VISU+ 2 EXPRESS 2402774

Среда разработки для любых сенсорных панелей со встроенной системой исполнения для ПО визуализации Visu+.

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2402774
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (C-6-2019)
GTIN 4055626131856
Вес/шт. (с упаковкой) 68,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 68,9 GRM
Номер таможенного тарифа 85234910
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Отсутствие необходимости покупать лицензии
Максимальная гибкость благодаря интерфейсу разнообразных драйверов распространенных изготовителей контроллеров
Экономия времени и средств благодаря упрощенному интерфейсу пользователя
Система разграничения доступа пользователей
Визуализация HMI
Веб-доступ при помощи приложения Visu+ mobile
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL