Винтовой мостик - ISSB 10- 6 0301466

Перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, цвет: cеребристый

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 0301466
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918000219
Вес/шт. (с упаковкой) 10,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 10,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85369095
Страна происхождения DE