Винтовой мостик - FBI 2-15 MONTIERT 0205012

Винтовая перемычка, размер шага: 15 мм, полюсов: 2, цвет: cеребристый

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 0205012
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918431525
Вес/шт. (с упаковкой) 20,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 19,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85369095
Страна происхождения DE