Винтовой мостик - FB 3-15 0201773

Винтовая перемычка, размер шага: 15 мм, полюсов: 3, цвет: cеребристый

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 0201773
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918117252
Вес/шт. (с упаковкой) 29,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 29,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85369095
Страна происхождения DE



EAC


Совместимые продукты