Устройство WLAN Ethernet - FL WLAN EPA 2692791

Адаптер порта Ethernet WLAN для беспроводного подключения интерфейса Ethernet к точке доступа WLAN

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2692791
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 454 (C-6-2017)
GTIN 4046356422420
Вес/шт. (с упаковкой) 250,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 240,8 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения SE



Преимущества для вас

Встроенная специальная антенна (EPA)
Класс защиты IP 65
Высочайшая безопасность по стандарту IEEE 802.11i с шифрованием AES