Устройство WLAN Ethernet - FL WLAN 2101 2702540

Точка доступа WLAN, клиент для США и Канады, с двумя внутренними антеннами для монтажа в одном отверстии, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, разъемы: COMBICON 9 ... 32 B , RJ45: для LAN, веб, http/https, CLI

Подробная информация о продукте




Питание: Модульная электроника
Способ подключения COMBICON
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Указание по типу подключения Рекомендуемое сечение провода: 0,75 мм2
Указание по типу подключения Рекомендуемый наконечник: длина соединительной части 10 мм
Указание по типу подключения Рекомендуемые обжимные клещи: трапеция или четырехгранник
Наименование 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5
Полюсов 3
Сечение AWG 24 ... 16 (Медные кабели, классифицированные для 75° C (UL))
Электропитание 24 В DC (SELV)
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 32 В DC (PELV/SELV)
Диапазон напряжения питания 9 В DC ... 32 В DC (PELV/SELV (начиная с HW версии 06))
Ток питания тип. 120 мА (при 24 В DC)
Потребляемый ток макс. 250 мА (при 18 В DC)
Потребляемый ток макс. 400 мА (при 9 В DC)

Wireless
Наименование Wireless LAN
Вид подключения антенны (внутр.)
Частотный диапазон 2,4 ГГц
Частотный диапазон 5 ГГц
Стандарт радиосвязи IEEE 802.11
Стандарт радиосвязи a
Стандарт радиосвязи b
Стандарт радиосвязи g
Стандарт радиосвязи n
Излучаемая мощность макс. 20 дБм (EIRP)
Количество интерфейсов радиосвязи 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n
Подключаемый модуль радиосвязи 60 (В режиме точки доступа)
Ethernet (RJ45)
Количество интерфейсов 1
Тип подключения RJ45
Указание по типу подключения Autonegotiation и Autocrossing
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Среда передачи Медь
Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)
Количество каналов 1 (порты RJ45)
Функции
Режимы работы Точка доступа / адаптер клиента / ретранслятор
Конфигурирование Управление через веб-интерфейс, автоматизируемый интерфейс CLI
Качество услуг (QoS) есть
Безопасность (надежность) 802.11i
Безопасность (надежность) Шифрование WPA PSK (preshared key)
Безопасность (надежность) WPA2
Безопасность (надежность) AES
Безопасность (надежность) TKIP
Безопасность (надежность) Фильтр MAC
Безопасность (надежность) Поддержка 802.1x / Radius
Разрешения на радиосвязь США, Канада
Поддержка стран США
Поддержка стран Канада
Антенна
Количество 2
Тип подключения жестко зафиксирован
Указание по типу подключения MIMO
Прибыль 5 dBi

Материал опорной пластины Цинковый сплав, с никелевым покрытием
Материал корпуса Поликарбонат РС

Тип монтажа Монтаж с одним отверстием
Указания по монтажу Встроенная антенна

Конструкция Автономный
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения нет
Степень загрязнения 2
Плата радиосвязи
Количество 1
Исполнение IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц и 5 ГГц до 300 Мбит/с
Указания по монтажу жесткий монтаж

Соединение провода
Наименование 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Длина снятия изоляции 10 мм
Технология подключения
вставной да
1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 10 мм

Степень защиты IP65
Степень защиты IP66
Степень защиты IP67
Степень защиты IP68
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 60 °C
Указание Степень защиты в собранном виде
Давление воздуха (эксплуатации) 800 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без образования конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без образования конденсата)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

Излучение помех
Стандарты / нормативные документы FCC/CFR 47, Part 15.107
Данные испытания Класс B
Стандарты / нормативные документы FCC/CFR 47, Part 15.109
Данные испытания Класс A
Стандарты / нормативные документы ICES-003 Issue 6 section 6.1
Данные испытания Класс B
Стандарты / нормативные документы ICES-003 Issue 6 section 6.2
Данные испытания Класс A


Ключ заказа 2702540
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 373 (C-6-2019)
GTIN 4055626279503
Вес/шт. (с упаковкой) 370,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 370,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

UL Listed

cUL Listed