Устройство WLAN Ethernet - FL WLAN 2100 2702535

Точка доступа WLAN, клиент с двумя внутренними антеннами (MIMO) для монтажа в одном отверстии, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц (вкл. каналы DFS), разъемы: COMBICON 9 ... 32 В DC, RJ45: для LAN, веб, http/https, CLI

Подробная информация о продукте




Питание: Модульная электроника
Способ подключения COMBICON
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Указание по типу подключения Рекомендуемое сечение провода: 0,75 мм2
Указание по типу подключения Рекомендуемый наконечник: длина соединительной части 10 мм
Указание по типу подключения Рекомендуемые обжимные клещи: трапеция или четырехгранник
Наименование 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5
Полюсов 3
Сечение AWG 24 ... 16 (Медные кабели, классифицированные для 75° C (UL))
Электропитание 24 В DC (SELV)
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 32 В DC (PELV/SELV)
Диапазон напряжения питания 9 В DC ... 32 В DC (PELV/SELV (начиная с HW версии 06))
Ток питания тип. 120 мА (при 24 В DC)
Потребляемый ток макс. 250 мА (при 18 В DC)
Потребляемый ток макс. 400 мА (при 9 В DC)

Ширина 62,8 мм
Высота 36,5 мм
Глубина 113,2 мм
Указание по размерам Внешние монтажные размеры

Wireless
Наименование Wireless LAN
Вид подключения антенны (внутр.)
Частотный диапазон 2,4 ГГц
Частотный диапазон 5 ГГц
Стандарт радиосвязи IEEE 802.11
Стандарт радиосвязи a
Стандарт радиосвязи b
Стандарт радиосвязи g
Стандарт радиосвязи n
Излучаемая мощность макс. 20 дБм (EIRP)
Количество интерфейсов радиосвязи 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n
Подключаемый модуль радиосвязи 60 (В режиме точки доступа)
Ethernet (RJ45)
Количество интерфейсов 1
Тип подключения RJ45
Указание по типу подключения Autonegotiation и Autocrossing
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Среда передачи Медь
Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)
Количество каналов 1 (порты RJ45)
Функции
Режимы работы Точка доступа / адаптер клиента / ретранслятор
Конфигурирование Управление через веб-интерфейс, автоматизируемый интерфейс CLI
Качество услуг (QoS) есть
Безопасность (надежность) 802.11i
Безопасность (надежность) Шифрование WPA PSK (preshared key)
Безопасность (надежность) WPA2
Безопасность (надежность) AES
Безопасность (надежность) TKIP
Безопасность (надежность) Фильтр MAC
Безопасность (надежность) Поддержка 802.1x / Radius
Разрешения на радиосвязь ЕС, другие страны в E-Shop
Поддержка стран Бельгия
Поддержка стран Болгария
Поддержка стран Дания
Поддержка стран Германия
Поддержка стран Эстония
Поддержка стран Финляндия
Поддержка стран Франция
Поддержка стран Греция
Поддержка стран Великобритания
Поддержка стран Ирландия
Поддержка стран Италия
Поддержка стран Латвия
Поддержка стран Лихтенштейн
Поддержка стран Литва
Поддержка стран Люксембург
Поддержка стран Мальта
Поддержка стран Нидерланды
Поддержка стран Норвегия
Поддержка стран Австрия
Поддержка стран Польша
Поддержка стран Португалия
Поддержка стран Румыния
Поддержка стран Швеция
Поддержка стран Швейцария
Поддержка стран Словакия
Поддержка стран Словения
Поддержка стран Испания
Поддержка стран Чехия
Поддержка стран Венгрия
Поддержка стран Кипр (респ.)
Поддержка стран Китай
Поддержка стран Япония
Поддержка стран Южная Корея
Поддержка стран Таиланд
Поддержка стран Бразилия
Антенна
Количество 2
Тип подключения жестко зафиксирован
Указание по типу подключения MIMO
Прибыль 5 dBi

Материал опорной пластины Цинковый сплав, с никелевым покрытием
Материал корпуса Поликарбонат РС

Тип монтажа Монтаж с одним отверстием
Указания по монтажу Встроенная антенна

Конструкция Автономный
Плата радиосвязи
Количество 1
Исполнение IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц и 5 ГГц до 300 Мбит/с
Указания по монтажу жесткий монтаж

Соединение провода
Наименование 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Длина снятия изоляции 10 мм
Технология подключения
вставной да
1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 10 мм

Степень защиты IP65
Степень защиты IP66
Степень защиты IP67
Степень защиты IP68
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 60 °C
Указание Степень защиты в собранном виде
Давление воздуха (эксплуатации) 800 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без образования конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без образования конденсата)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Сигнал ± 0,5 кВ (симметричный)
Сигнал ± 1 кВ (асимметричный)
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Диапазон частот 0,15 МГц ... 80 МГц
Напряжение 10 В
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Примечания ±2,2 кВ
Разряд статического электричества
Разряд между контактами ± 4 кВ
Непрямой разряд ± 6 кВ
Излучение помех
Стандарты / нормативные документы EN 55022
Данные испытания Класс B


Ключ заказа 2702535
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 373 (C-6-2019)
GTIN 4055626278926
Вес/шт. (с упаковкой) 370,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 370,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



EAC

KC

ANATEL