Устройство Bluetooth Ethernet - FL BT EPA 2692788

Bluetooth-адаптер Ethernet-порта Factoryline Wireless; полоса частот 2,4 ГГц; 1 интерфейс радиосвязи; WLAN-BlackChannelList; LEM; национальные сертификаты; IP65; разъем; M12 для цепи 9 ... 30 В пост. тока, М12 для LAN; автосогласование; поддержка PROFINET & Profisafe

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Модули Bluetooth позволяют легко, надежно и экономично интегрировать перемещающиеся или трудно доступные автоматизированные устройства или модули ввода-вывода в сеть автоматизации Ethernet.
Благодаря функциям "Black Channel Listing" и "Low Emission Mode" можно без помех эксплуатировать промышленный Bluetooth параллельно сетям WLAN. Другая отличитальная особенность данного решения заключается в возможности быстрого и несложного ввода в эксплуатацию за счет конфигурации посредством кнопки MODE, веб-интерфейса или непосредственно устройством управления.


Ключ заказа 2692788
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 455 (C-6-2017)
GTIN 4046356422413
Вес/шт. (с упаковкой) 244,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 120,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения SE



UL Listed

cUL Listed

EAC


Преимущества для вас

Встроенная специальная антенна (EPA)
Дальность передачи* до 200 м
Класс защиты IP 65
Независящая от протокола передача данных на втором уровне
Параллельное выполнение функций AFH, LEM, Black Channel Listing в сети WLAN