ППК: блочные и панельные персональные компьютеры

ППК: блочные и панельные персональные компьютеры

Воспользуйтесь преимуществами наших надежных конфигурируемых блочных и панельных ПК для регистрации и обработки данных, измерения, управления и визуализации. Наши портативные промышленные ПК (ПК) позволяют использовать системы на базе ПК в удаленном режиме. Пассивное охлаждение, использование долговечных компонентов и удобная в обслуживании конструкция способствуют максимальной готовности вашего оборудования.

Блочный ПК серии Valueline 2 для установки в шкаф управления

Блочные ПК

Блочные ПК представляют собой компактные и мощные промышленные компьютеры без встроенного дисплея для применения в системах обработки изображений, визуализации, управления и регулирования в промышленной среде.
Благодаря широкому выбору вариантов монтажа и масштабируемой мощности конфигурируемые блочные ПК компании Phoenix Contact оптимально подходят для машиностроения и производства комплектного оборудования. Компактная, учитывающая особенности промышленного применения и удобная в обслуживании конструкция и мощные компоненты обеспечивают идеальное сочетание для выполнения сложных напрямую в шкафу управления.

Панельный ПК с сенсорной системой «мультитач» для визуализации и управления процессами

Панельные ПК

Панельные ПК — идеальная платформа для концепций интуитивного управления станками. Наряду с реализацией пользовательского интерфейса, они выполняют задачи обработки изображений, визуализации, управления и регулирования в промышленной среде. Панельные ПК Phoenix Contact конфигурируются по мощности, размеру дисплея, сенсорному интерфейсу, периферии, накопителям и операционной системе. Для оснащения вашего станка оптимально подходящим промышленным компьютером в нашем ассортименте представлены как классические панели для установки в шкаф управления, так и панельные ПК с полной защитой IP65. Последние можно устанавливать без отдельного защитного корпуса прямо на станке, например, на консоли. Дополненный подходящим ПО, ваш пульт управления станет визитной карточкой всей установки.

Блочные и панельные ПК с допусками ATEX и IECEx

Усиленные промышленные ПК

Область применения промышленных ПК далеко не ограничивается станками и установками на производственных предприятиях. Промышленные ПК находят все более широкое применение в любом оборудовании, работающем в жестких условиях окружающей среды. Требования в этом случае те же, что и в промышленности: от расширенных диапазонов рабочих температур, сенсорных панелей с возможностью работы в перчатках и дисплеев, не теряющих читаемость на солнце, до промышленных компьютеров со специальными допусками для взрывоопасных зон (ATEX, IECEx и др.). Наши промышленные ПК для жестких условий окружающей среды — это платформа с высокой отказоустойчивостью для решений автоматизации в специальных отраслях промышленности.

Мобильная панель управления с интегрированными элементами безопасности

Мобильные ППК

Мобильность в крупных промышленных установках становится все более важным фактором, как для оператора в стандартном режиме работы, так и для техников в процессе обслуживания. Используйте преимущества современных сетей и работайте прямо на месте с помощью переносного промышленного ПК. Для реализации мобильных рабочих операций и процессов внутри цеха и за его пределами Phoenix Contact предлагает прочные планшетные ПК.
Если необходимы дополнительные встроенные элементы безопасности, то современным решением для интуитивно понятного обучения (пуска и настройки машины), ввода в эксплуатацию, диагностики и обслуживания является переносная панель.