UNIFOX-R VDE - Круглогубцы
1212364

Круглогубцы, тонкая насечка на губках, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Эргономическая форма для длительной работы без усталости
С насечкой на губках
Плоскогубцы, круглогубцы и переставные клещи UNIFOX ... соответствуют требованиям VDE
Хорошо отрегулированная длина плеча рычага обеспечивает оптимальное усилие удерживания
Штамповая ковка и закалка матрицы в масле обеспечивают высокую стойкость к нагрузке