UNIFOX-CT M 7,9 - Клещи для связки кабелей
1212610

Инструмент для кабельной стяжки, для стальных стяжек шириной до 7,9 мм, толщина материала до 0,3 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Эргономичный инструмент для одновременной натяжки и отделения кабельных стяжек за одну рабочую операцию
Автоматическое отключение при достижении силы натяжения
Индикация бесступенчато регулируемой силы натяжения с помощью шкалы в области рукоятки