UNIFOX-C VDE_DB - Комбинированные клещи
1212808

Пассатижи, губки с противоположной насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Эргономичная форма ручки для длительной работы без усталости
Хорошо отрегулированная длина плеча для оптимального усилия удерживания и резки
Заметно низкая затрата усилий при использовании
Пассатижи UNIFOX ... с сертифицированной VDE изоляцией, прямые и скошенные