PTCB TM1 8A F2 NO P
-
Термомагнитный защитный выключатель
1509532
Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 8 A
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Больше места в шкафу управления: защита и сигнализация при ширине всего 8 мм
Простая настройка приложений благодаря гибкому использованию штекеров с фиксированными номинальными токами
Прозрачность состояния нагрузки и переключения благодаря встроенной дистанционной сигнализации
Самостоятельное управление от ввода в эксплуатацию до технического обслуживания, поскольку функциональность и состояние переключения всегда однозначны