PTCB TM1 3A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1509522

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 3 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Больше места в шкафу управления: защита и сигнализация при ширине всего 8 мм
Простая настройка приложений благодаря гибкому использованию штекеров с фиксированными номинальными токами
Прозрачность состояния нагрузки и переключения благодаря встроенной дистанционной сигнализации
Самостоятельное управление от ввода в эксплуатацию до технического обслуживания, поскольку функциональность и состояние переключения всегда однозначны