MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 - Световод
1841161

Оптоволоконный кабель MINI-COMBICON, шаг 3,5 мм, 10-полюсн., разъемный для другого количества контактов (мин. размер 2-полюсн.), вводится в разъем на плату MC с задней стороны, цвет: прозрачный, размер a: 1,5 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Изменение направление луча от расположенных на печатной плате светодиодов SMD-монтажа на 90°, благодаря чему свет виден с передней панели
10-конт., возможность разъединения для другого количества контактов
Минимальный размер 2-контакта