Этот светодиодный станочный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства станка. Вы можете использовать светильники в жестких условиях окружающей среды. Это становится возможным благодаря следующим характеристикам: - Высокий класс искробезопасности - Устойчивость к воздействию стандартных охлаждающих и смазочных средств - Нечувствительность к вибрациям и ударным нагрузкам - Безопасное стекло толщиной 4 мм Диаметр 70 мм обеспечивает возможность простой замены классических трубчатых светильников. Для монтажа используются держатели и уголки (не входят в комплект поставки), позволяющие поворачивать светильники для оптимального освещения.
PLD M 260 W-75/95 510/D70
-
Светодиодный станочный светильник
2702485
Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 75 °/95 °, длина: 510 мм, диаметр: 70 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cETL
ID допуска: LuminairesEAC
ID допуска: TR_TS_D_12879-22Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простая механическая замена классических трубчатых ламп (ретрофит) благодаря диаметру 70 мм
Вставная подводящая линия позволяет свободно выбирать длину проводов и таким образом обеспечивает простоту установки
Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
Класс защиты IP67 и устойчивость к воздействию охлаждающих и смазочные средств обеспечивает возможность применения в станках
Возможность применения в условиях высоких температур и повышенных вибрационных и ударных нагрузок
Безосколочное стекло обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 60000 часов