PLD E 409 W 350 MS - Светодиодная лампа распредшкафа
1319573

Светодиодная лампа электрошкафа, 24 В AC/DC ... 265 В AC/DC, длина: 350 мм, степень защиты: IP20, поворотная (диапазон поворота ±90°), с датчиком движения, вкл. принадлежности для монтажа

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия затрат на разводку при расположенных в ряд электрошкафах благодаря последовательному соединению
Оптимальное освещение электрошкафа поворотными светильниками благодаря интегрированным призматическим элементам
Широкий диапазон входных напряжений 24 В перем./пост. тока ... 265 В перем./пост. тока
Расширенный диапазон температуры: -25 °C … +70 °C (при 24 В DC)
Срок службы светодиодов, 50 000 ч (значение L70), позволяет исключить необходимость замены ламп
Датчик движения