Светильник - PLD T/1AC/UD/2CON 2403122

Светодиодный светильник, 230 В AC, цветовая температура 5000 K, длина 362 мм, Тип подключения QUICKON, Корпус светильника: Пластмасса, направленный свет (верх/низ), Предназначен для последовательного включения нескольких светильников

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2403122
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 509 (C-6-2019)
GTIN 4055626258096
Вес/шт. (с упаковкой) 1 081,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 819,0 GRM
Номер таможенного тарифа 94054099
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed


Совместимые продукты

Преимущества для вас

Ударная прочность IK-Code 06
Цветовая температура 5000 К
степень защиты IP67
Светодиодная технология