Светильник - PLD T/1AC/AS/2CON 2402992

Светодиодный светильник, 230 В AC, цветовая температура 5000 K, длина 362 мм, Тип подключения QUICKON, Корпус светильника: Пластмасса, Оптика с широким лучом, Предназначен для последовательного включения нескольких светильников

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 2402992
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 509 (C-6-2019)
GTIN 4055626244051
Вес/шт. (с упаковкой) 1 109,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 802,0 GRM
Номер таможенного тарифа 94054099
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed


Совместимые продукты

Преимущества для вас

Ударная прочность IK-Code 06
Цветовая температура 5000 К
степень защиты IP67
Светодиодная технология