Светильник - PLD M 360 W-50 365 2701690

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 50 °, цветовая температура 5000 K, длина 365 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, возможность последовательного подключения, Переключение, Режим вспышки, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, включая принадлежности для монтажа

Подробная информация о продукте


Светодиодный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства машины. Проводниками для датчиков/исполнительных элементов M12 светильники последовательно подсоединяются, а их интерфейс позволяет включать и отключать их, постоянно регулировать или эксплуатировать в режиме вспышки. При этом встроенная высококачественная оптика предотвращает ослепление обслуживающего машину персонала.



Макс. мощность потерь при номинальных условиях 11 Вт
Питание: Модульная электроника
Способ подключения Штекерный соединитель M12
Тип подключения Штекерный разъем M12 с механическим ключом А
Полюсов 5
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 28,8 В DC
Потребляемый ток тип. 0,46 A (при 24 В DC)
Потребляемая мощность тип. 11 Вт

Ширина 60 мм
Высота 35 мм
Длина 365 мм
Указание по размерам Длина задана без штекерного соединителя M12

Цвет серебристый
Материал Алюминий, анодированный (Корпус светильника)
Материал Многослойное безопасное стекло (VSG) (Стекло)

Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Тип монтажа Резьбовой монтаж
Монтажное положение на выбор

Монтажное положение на выбор
Применение Машина
Применение Металлообрабатывающий станок
Цвет освещения нейтральный белый

Тип подключения Штекерный разъем M12 с механическим ключом А
Сечение жесткого провода
Сечение жесткого провода [AWG]
Сечение гибкого провода
Сечение гибкого проводника [AWG]
Сечение провода AWG

Характеристики света
Угол отражения 50 °
Количество светодиодных индикаторов 8
Тип осветительного прибора СИД
Освещенность макс. 3630 lx (Промежуток 50 см)
С плавной регулировкой через сигнал PWM
Цветовая температура 5000 K ±5 %
Коэффициет цветопередачи Ra ≥ 80
Срок службы осветительного средства 65000 ч
Мощность света макс. 1050 Cd
Световой поток 705 lm
Средняя освещенность 605 lx (Поле 1 м x 1 м при расстоянии 50 см)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C
Степень защиты IP67
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 95 % (без выпадения конденсата)

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701690
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783323
Вес/шт. (с упаковкой) 1 174,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 171,4 GRM
Номер таможенного тарифа 94054099
Страна происхождения DE



Совместимые продукты

Преимущества для вас

Коммутация через проводники для кабеля/исполнительного элемента с системой быстрой фиксации M12 SPEEDCON
Однородное и неслепящее освещение благодаря новейшей оптике
Фокусированное освещение благодаря углу излучения 50°
Триплекс обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
Два входа PWM для регулирования света и импульсного режима
Оповещение о неисправности через цифровой выход
Защита от перепутывания полярности, слишком высоких напряжения питания и температуры
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов