Светильник - PLD M 260 W-40/80 365/D40 2702939

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 40 °/80 °, цветовая температура 5000 K, длина 365 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов


Этот продукт нуждается в дальнейших продуктах для эксплуатации.

Обязательные принадлежности

Подробная информация о продукте


Этот светодиодный станочный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства станка.Вы можете использовать светильники в жестких условиях окружающей среды.Это возможно благодаря:– высокой степени защиты,– устойчивости к воздействию стандартных охлаждающих и смазочных средств,– отсутствию чувствительности к вибрациям и ударным нагрузкам,– защитному стеклу толщиной 4 мм.Небольшой диаметр в 40 мм обеспечивает возможность установки в условиях недостатка места.Для монтажа используются держатели и уголки (не входят в комплект поставки), позволяющие поворачивать светильники для оптимального освещения.



Питание: Модульная электроника
Способ подключения Штекерный соединитель M12
Тип подключения Штекерный разъем M12 с механическим ключом А
Полюсов 4
Допустимое сечение жил кабеля мин. 0,34 мм2
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 20 В DC ... 28 В DC
Потребляемый ток тип. 0,44 A (при 24 В DC)
Потребляемая мощность около 10,5 Вт (при 24 В DC)
Защитная схема Защита от перенапр.; Варистор и диод-супрессор, 36 В DC
Защитная схема Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки

Размерный чертеж
Ширина 40 мм
Высота 30 мм
Длина 365 мм
Диаметр 40 мм
Указание по размерам Длина задана без штекерного соединителя M12

Цвет алюминиевый

Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Тип монтажа Резьбовой монтаж
Указания по монтажу В процессе установки с использованием монтажных держателей или уголков следуйте указаниям на вкладыше!
Монтажное положение на выбор

Монтажное положение на выбор
Применение Машина
Применение Металлообрабатывающий станок
Цвет освещения нейтральный белый

Тип подключения Штекерный разъем M12 с механическим ключом А
Сечение жесткого провода
Сечение гибкого провода
Сечение провода AWG

Характеристики света
Угол отражения 40 ° (C0-C180)
Количество светодиодных индикаторов 27
Тип осветительного прибора СИД
Освещенность макс. 846 lx (Расстояние 1 м)
Цветовая температура 5000 K
Коэффициет цветопередачи 80
Срок службы осветительного средства 60000 h (L70)
Световой поток около 1120 lm (Чистый световой ток)
Средняя освещенность 487 lx (Расстояние 1 м на площади 1 м2)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Степень защиты IP67
Давление воздуха (эксплуатации) 69 кПа ... 102 кПа
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 69 кПа ... 102 кПа
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 75 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 95 % (без выпадения конденсата)

Указания по заказу: Для монтажа светильника вам понадобится либо монтажный держатель PLD M-ME MC/D40 (№ артикула: 2702491) или монтажный уголок PLD M-ME MB/D40 (№ артикула: 2702527).
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2702939
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 504 (C-6-2019)
GTIN 4055626443935
Вес/шт. (с упаковкой) 717,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 717,6 GRM
Номер таможенного тарифа 94054099
Страна происхождения DE



ETLus

cETL

cETLus


Преимущества для вас

Компактность благодаря небольшому диаметру
Вставная подводящая линия позволяет свободно выбирать длину проводов и таким образом обеспечивает простоту установки
Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
Класс защиты IP67 и устойчивость к воздействию охлаждающих и смазочные средств обеспечивает возможность применения в станках
Возможность применения в условиях высоких температур и повышенных вибрационных и ударных нагрузок
Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
Безосколочное стекло обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 60 000 часов