Светильник - PLD M 160 W-95/105 196 2702475

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 6200 K, длина 196 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Подробная информация о продукте


Этот светодиодный станочный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства станка.
Узкая конструкция обеспечивает возможность установки даже в условиях недостатка места.
Входящий в комплект держатель позволяет поворачивать светильник для оптимального освещения.
Гладкая пластмассовая крышка предотвращает ослепление обслуживающего персонала.



Питание: Модульная электроника
Тип подключения конец провода без разъема
Длина кабеля около 3 м
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 22 В DC ... 26 В DC
Потребляемый ток тип. 0,15 A (при 24 В DC)
Потребляемая мощность около 3,5 Вт (при 24 В DC)
Защитная схема Защита от перенапр.; Диод-супрессор, 28 В DC
Защитная схема Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки

Размерный чертеж
Ширина 22,5 мм
Высота 23 мм
Длина 196 мм

Цвет алюминиевый

Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Тип монтажа Резьбовой монтаж
Монтажное положение на выбор

Монтажное положение на выбор
Применение Машина
Цвет освещения белый дневной свет

Характеристики света
Угол отражения 95 ° (C0-C180)
Количество светодиодных индикаторов 6
Тип осветительного прибора СИД
Освещенность макс. 206 lx (Промежуток 50 см)
Цветовая температура 6200 K ±10 %
Коэффициет цветопередачи 75
Срок службы осветительного средства 50000 ч (L70)
Световой поток около 150 lm (Чистый световой ток)
Средняя освещенность 89 lx (Расстояние 50 см на площади 1 м2)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 40 °C
Степень защиты IP67
Давление воздуха (эксплуатации) 69 кПа ... 102 кПа
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 69 кПа ... 102 кПа
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -10 °C ... 50 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 95 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 95 % (без выпадения конденсата)

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2702475
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 502 (C-6-2019)
GTIN 4055626213682
Вес/шт. (с упаковкой) 325,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 200,0 GRM
Номер таможенного тарифа 94054099
Страна происхождения DE



ETLus

cETL

cETLus


Преимущества для вас

Узкая конструкция обеспечивает возможность установки в условиях недостатка места.
Готовность к подсоединению благодаря подключенной подводящей линии длиной 3 м
Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
Класс защиты IP67 также делает возможным применение во влажной среде
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов