Светильник - CSD-SL 200 WH 2701781

Светодиодная сигнальная лампа, 24 В DC, белая, коммуникация

Подробная информация о продукте


Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты.



Общая информация
Пусковой ток макс. 12 A (Импульс мксек)
Питание: Модульная электроника
Тип подключения Штекерный соединитель M12
Полюсов 8
Электропитание 24 В DC (DC)
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (DC)
Потребляемый ток макс. 450 мА (Белые светодиодные индикаторы)
Потребляемая мощность тип. 9 Вт (Белые светодиодные индикаторы)

Ширина 174 мм
Высота 178 мм
Глубина 66 мм
Длина 174 мм
Диаметр 174 мм

Материал Алюминиевое литье под давлением согласно DIN EN 1706Лакокрасочное покрытие с устойчивостью к морской воде (Hard Coating) (Корпус светильника)
Материал стекло (Стекло)

Монтажное положение вертикально

Монтажное положение вертикально
Применение Речное судоходство
Применение Транспортная инфраструктура
Применение Сигнальная лампа
Оснащение Счетчик часов работы
Диагностические сообщения СИД; температура, ток, напряжение и др. да
Диагностические сообщения Отказ сети, сбой связи да
Цвет освещения IALA белая Optimum

Тип подключения Штекерный соединитель M12
Указание по типу подключения Гибридный разветвитель 8-полюсный с Y-кодировкой для питания и данных
Сечение жесткого провода
Сечение гибкого провода
Сечение провода AWG

Сообщения диагностики
Диагностика СИД; температура, ток, напряжение и др.
Сообщение да
Диагностика Отказ сети, сбой связи
Сообщение да
Характеристики света
Угол отражения 7,5° x 7,5°
Количество светодиодных индикаторов 8 (согласно рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931)
Тип осветительного прибора СИД
С плавной регулировкой Да, с 256 ступенями
Цветовой класс C2 (EN 12966)
Цветовая температура 5000 K ±1000K
Срок службы осветительного средства 50000 ч
Яркость свечения R3 (EN 12966)
Коэффициент освещенности R3 (EN 12966)
Мощность света 7300 Cd
Класс фантомного свечения 5 (EN 12368)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Степень защиты IP65/IP67, в свинченном состоянии
Давление воздуха (эксплуатации) 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701781
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 510 (C-6-2019)
GTIN 4046356863834
Вес/шт. (с упаковкой) 1 710,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 400,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85308000
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Высокая интенсивность свечения и цвета
Возможности программирования в зависимости от области применения
Разработан согласно EN 12966-1, рекомендации IALA E200-1
Функция обеспечения отказоустойчивости
Соединение с устройством управления по полевой шине на расстоянии 400 м
Возможность диагностики
долговечная и экономичная светодиодная технология
Передача данных по полевой шине
256 ступеней регулировки яркости
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов