Светильник - CSD-SL 200 RD 2701784

Светодиодная сигнальная лампа, 24 В DC, красная, коммуникационный интерфейс

Подробная информация о продукте


Сигнальная лампа разработана для использования в светосигнальных установках (например, в шлюзовых установках, разводных мостах на внутренних судоходных путях и т.д.). Автономные функции контроля с целью обеспечения безопасности гарантируют высокую степень эксплуатационной готовности. Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты. Сигнальная лампа доступна в различных световых исполнениях. Специальный контроллер Phoenix Contact позволяет управлять всеми сигнальными лампами посредством прикладной программы. Коммуникационные интерфейсы предоставляют многочисленные диагностические и статусные данные.



Общая информация
Пусковой ток макс. 12 A (Импульс мксек)
Питание: Модульная электроника
Тип подключения Штекерный соединитель M12
Полюсов 8
Электропитание 24 В DC (DC)
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (DC)
Потребляемый ток макс. 450 мА (красные светодиоды)
Потребляемая мощность тип. 9 Вт (красные светодиоды)

Ширина 174 мм
Высота 178 мм
Глубина 66 мм
Длина 174 мм
Диаметр 174 мм

Материал Алюминиевое литье под давлением согласно DIN EN 1706Лакокрасочное покрытие с устойчивостью к морской воде (Hard Coating) (Корпус светильника)
Материал стекло (Стекло)

Монтажное положение вертикально

Монтажное положение вертикально
Применение Речное судоходство
Применение Транспортная инфраструктура
Применение Сигнальная лампа
Оснащение Счетчик часов работы
Диагностические сообщения СИД; температура, ток, напряжение и др. да
Диагностические сообщения Отказ сети, сбой связи да
Цвет освещения IALA красная Optimum

Тип подключения Штекерный соединитель M12
Указание по типу подключения Гибридный разветвитель 8-полюсный с Y-кодировкой для питания и данных
Сечение жесткого провода
Сечение гибкого провода
Сечение провода AWG

Сообщения диагностики
Диагностика СИД; температура, ток, напряжение и др.
Сообщение да
Диагностика Отказ сети, сбой связи
Сообщение да
Характеристики света
Угол отражения 7,5° x 7,5°
Количество светодиодных индикаторов 8 (согласно рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931)
Тип осветительного прибора СИД
С плавной регулировкой Да, с 256 ступенями
Цветовой класс C2 (EN 12966)
Цветовая температура 620...645 nm
Срок службы осветительного средства 50000 ч
Яркость свечения R3 (EN 12966)
Коэффициент освещенности R3 (EN 12966)
Мощность света 3200 Cd
Класс фантомного свечения 5 (EN 12368)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C
Степень защиты IP65/IP67, в свинченном состоянии
Давление воздуха (эксплуатации) 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701784
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 511 (C-6-2019)
GTIN 4046356863803
Вес/шт. (с упаковкой) 1 710,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 400,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85308000
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Высокая интенсивность свечения и цвета
Возможности программирования в зависимости от области применения
Разработан согласно EN 12966-1, рекомендации IALA E200-1
Функция обеспечения отказоустойчивости
Соединение с устройством управления по полевой шине на расстоянии 400 м
Возможность диагностики
долговечная и экономичная светодиодная технология
Передача данных по полевой шине
256 ступеней регулировки яркости
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов