Стартовый комплект - NLC-START-04 2701483

Базовый модуль, 24 В DC, с транзисторными выходами p-n-p-типа, ЖК-дисплей, USB-модуль, кабель последовательной передачи, устройства для моделирования ввода и вывода, модули ввода-вывода Ethernet, RTC и PNP, блок питания 24 В DC и руководство по быстрому вводу в эксплуатацию. Элементы установлены на панели, инсталлированы и соединены (кабель для сети переменного тока для Северной Америки).

Подробная информация о продукте


Модули с выполненной проводкой:
- Базовый модуль с 6 цифровыми входами и 4 цифровыми выходами p-n-p-типа
- Пульт управления
- Модуль последовательной передачи USB и кабель
- ПО nanoNavigator
- Устройство для моделирования ввода и вывода
- Цифровые модули расширения ввода-вывода, p-n-p-типа
- Модуль поддержки Ethernet
- Блок питания Step Power



Комплект состоит из 2700453 NLC-055-024D-08I-04QTP-00A
Комплект состоит из 2701124 NLC-COM-ENET-MB1
Комплект состоит из 2701072 NLC-IO-06I-04QTP-01A
Комплект состоит из 2701137 NLC-OP1-LCD-032-4X20
Комплект состоит из 2701153 NLC-MOD-RTC
Комплект состоит из 2701195 NLC-MOD-USB
Комплект состоит из 2701357 NLC-050-24DC-IN-SIM
Комплект состоит из 2701360 NLC-050-24DC-OUT-SIM-T
Комплект состоит из 2701247 NLC-PC/USB-CBL 2M
Комплект состоит из 2868635 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701483
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 473 (C-8-2015)
GTIN 4046356440394
Вес/шт. (с упаковкой) 1 479,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 479,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85371098
Страна происхождения US



Преимущества для вас

Базовый модуль
USB-кабель
Устройство для моделирования входов (доступно в исполнениях с питанием 24 В пер. или 24 В DC)
Устройство для моделирования выходов (доступно в исполнениях с питанием 24 В пер. и 24 В DC)
Пульт управления