Стартовый комплект - NLC-START-01 2701399

Базовый модуль, 24 В DC, с транзисторными выходами n-p-n-типа, ЖК-дисплей, USB-модуль, кабель последовательной передачи, устройства для моделирования ввода и вывода и руководство по быстрому вводу в эксплуатацию

Подробная информация о продукте


Комплект со всеми необходимыми элементами для программирования и тестирования устройств управления серии Nanoline.



Комплект состоит из 2701030 NLC-050-024D-06I-04QTN-00A
Комплект состоит из 2701137 NLC-OP1-LCD-032-4X20
Комплект состоит из 2701195 NLC-MOD-USB
Комплект состоит из 2701247 NLC-PC/USB-CBL 2M
Комплект состоит из 2701357 NLC-050-24DC-IN-SIM
Комплект состоит из 2701360 NLC-050-24DC-OUT-SIM-T

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701399
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 473 (C-8-2015)
GTIN 4046356325523
Вес/шт. (с упаковкой) 796,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 796,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85371098
Страна происхождения IN



Преимущества для вас

Пульт управления
Устройство для моделирования входов (доступно в исполнениях с питанием 24 В пер. или 24 В DC)
USB-кабель
Базовый модуль
Устройство для моделирования выходов (доступно в исполнениях с питанием 24 В пер. и 24 В DC)