Соединительные коробки генераторов - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
2404765

Распределительный щит генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения 1x 3 цепей. С защитой от перенапряжений и разъемом DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.


Подробная информация о продукте


Соединительные коробки генераторов (СКГ) Solarline используются как в небольших установках, расположенных на крышах, так и в больших, установленных в поле. К их функциям относится сбор и защита цепей, а также разделение модулей и остальной системы при помощи пожарного выключателя или силового разъединителя.



Тип изделия Соединительные коробки генераторов
Комплект поставки Штекерный соединитель постоянного тока SUNCLIX для подключения соединительных коробок генератора
Количество поддерживаемых устройств слежения MPP 1
Количество выходов 1
Изоляционные характеристики
Степень защиты II

Защитные устройства
Устройство защиты от импульсных перенапряжений T1 / T2
Уровень защиты Up ≤ 3,5 кВ
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (10/350) мкс 5 кA
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс 40 кA

String
Количество входов цепи 3
Ток на цепь макс. 13,3 A (Iмакс.)

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 180 мм / 180 мм / 111 мм (Размеры корпуса)

Материал Корпус Поликарбонат
Материал Крышка/дверца Поликарбонат (прозрачный)

Кабельный ввод
Вид кабельного ввода SUNCLIX
Сечение провода на входе цепи 2,5 мм² ... 6 мм²
Сечение провода на выходе 6 мм² ... 16 мм²
Толщина заземления 6 мм ... 12 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 55 °C

Номер артикула 2404765
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Ключ изделия DTHAAA
GTIN 4055626436739
Вес/шт. (с упаковкой) 2 210 g
Вес/шт. (без упаковки) 2 000 g
Номер таможенного тарифа 85363030
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27142422
ECLASS-10.0.1 27142422
ECLASS-11.0 27142422

ETIM

ETIM 8.0 EC000268

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100


Преимущества для вас

Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Консультирование с учетом специфики области применения