Соединитель - C-SCFI 1,5/2,8X0,8 3240049

Гильза под плоский вывод, красная, 0,5 ... 1,5 мм2, 2,8 x 0,8

Подробная информация о продукте




Предохранитель eсть

Размерный чертеж
Длина 18,5 мм
Толщина материала, мин. 0,25 мм
Длина зачищаемой части, макс. 7 мм
Длина изолирующей втулки 10,5 мм
Ширина 2,8 мм
Внутренний размер Изолирующие втулки 4,1 мм

Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Покрытие оцинкованный
Цвет красный
Составная часть без галогенов
Материал Латунь

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 105 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 3240049
Упаковочная единица 100 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 499 (C-3-2019)
GTIN 4046356452670
Вес/шт. (с упаковкой) 0,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CN


Преимущества для вас

Покрытие оловом электролитическим методом
Припаянные твердым припоем плоские части наконечников обеспечивают значительное усилие извлечения проводников
Без галогенов
Простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")