Соединитель - C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 3240535

Кабельный наконечник плоский, полностью изолирована, красная, 0,5 ... 1,5 мм2, для штекера 2,8 x 0,8 мм

Подробная информация о продукте




Предохранитель eсть

Размерный чертеж
Длина 19 мм
Толщина материала, мин. 0,25 мм
Длина зачищаемой части, макс. 7 мм
Длина изолирующей втулки 10,5 мм
Ширина 2,8 мм
Внутренний размер Изолирующие втулки 4,3 мм

Изоляционный материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Покрытие с электролитическим покрытием оловом
Цвет красный
Составная часть без галогенов
Материал Латунь

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 105 °C
Температура продолжительного воздействия 105 °C
Температура при кратковременном токе 120 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 3240535
Упаковочная единица 50 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 500 (C-3-2019)
GTIN 4046356528054
Вес/шт. (с упаковкой) 0,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,8 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CN


Преимущества для вас

Зона обжима с пайкой твердым припоем для достижения максимального усилия вытягивания проводника вместе с клещами CRIMPFOX RCI...
Простой и надежный ввод проводника с "EASY ENTRY"
Без галогенов
Луженые электролитическим методом