Соединитель - C-SCF 1/2,8X0,8 3240153

Гильза под плоский вывод, неизолированная, 0,5 ... 1 мм2, 2,8 x 0,8

Подробная информация о продукте




Размерный чертеж
Длина 12,5 мм
Толщина материала, мин. 0,3 мм
Длина зачищаемой части, макс. 7 мм
Ширина 2,8 мм

Изоляционный материал nicht zutreffend
Покрытие оцинкованный
Цвет cеребристый
Составная часть без галогенов
Материал Латунь

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 110 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 3240153
Упаковочная единица 100 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 100 шт
Страница каталога Стр. 498 (C-3-2019)
GTIN 4046356453707
Вес/шт. (с упаковкой) 0,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 0,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE


Преимущества для вас

Неизолированные плоские штекеры и кабельные наконечники изготовлены из покрытой оловом электролитическим методом латуни
Они дополняют ассортимент соединителей