Системный пакет - IBS S7 400 ETH SYSKIT 2740067

Системный пакет, содержит:
- Модуль включения IBS S7 400 ETH DSC/I-T
- Руководство по эксплуатации, на немецком языке
- Модуль памяти для хранения параметров, вставной
- ПО под Windows®, IBS CMD SWT G4

Подробная информация о продукте




Комплект состоит из 2731102 IBS S7 400 ETH DSC/I-T
Комплект состоит из 2729389 IBS MC FLASH 2MB
Комплект состоит из 2704032 CD IBS S7 300 400
Комплект состоит из 2721439 IBS CMD SWT G4

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2740067
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 119 (AX-2009)
GTIN 4017918575250
Вес/шт. (с упаковкой) 2,7 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 2,3 KGM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Совместимые продукты

Преимущества для вас

Простая интеграция благодаря модулям для STEP 7
Скорость передачи INTERBUS до 2 Мбод
INTERBUS и до 8192 точек ввода-вывода для каждой платы