Системный пакет - IBS PC 104 SC SYSKIT 2724397

Системный пакет, состоящий из:
- Плата контроллера (для ПК) IBS PC 104 SC-T
- Руководство по эксплуатации, на немецком языке
- Комплект кабелей
- Программное обеспечение под Windows®, IBS CMD SWT G4 E

Подробная информация о продукте




Комплект состоит из 2721701 IBS PC 104 SC-T
Комплект состоит из 2724436 IBS PC 104 SC CAB
Комплект состоит из 2721439 IBS CMD SWT G4
Комплект состоит из 2985589 CD PC DRIVER

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок


Ключ заказа 2724397
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 123 (AX-2009)
GTIN 4017918153847
Вес/шт. (с упаковкой) 4,1 KGM
Вес/шт. (без упаковки) 3,8 KGM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Прямое включение в системы виртуализации на основе OPC через сервер OPC
Электропитание 24 В пост. тока от внешнего источника
Установка нескольких карт в одном ПК и контроль нескольких линий INTERBUS
Задание параметров и диагностика при помощи Diag+
Доступ через HFI к приложениям на языках высокого уровня
Доступ к данным системы INTERBUS и контроллера посредством станций визуализации
Функционально совместимые драйверы
Поддержка канала параметров (PCP) INTERBUS