Держатель для пластиковых ящиков, для навешивания на различные монтажные детали AS-WORKBENCH-F..., встроенный магнитный держатель для индивидуального крепления, включая пластиковый ящик
Система помощи рабочим clipx WIRE assist помогает в эффективной подготовке проводников. Система на базе программного обеспечения направляет исполнителя по ходу полуавтоматического процесса подготовки проводников, автоматически управляет основными устройствами вывода и предоставляет необходимую информацию на основе данных CAE.
Дополнительная информацияДержатель для пластиковых ящиков, для навешивания на различные монтажные детали AS-WORKBENCH-F..., встроенный магнитный держатель для индивидуального крепления, включая пластиковый ящик
Держатель устройства для AS-WORKBENCH-F ..., регулирование высоты и угла, совместим с THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Держатель до 4 CRIMPHANDY, для навешивания на монтажные детали AS-WORKBENCH-F ..., встроенный магнитный держатель для индивидуального крепления
Настольная розетка на 5 гнезд, провод и выключатель для крепления на AS-WORKBENCH-F ... E, стыковочная часть типа C, E для Франции и других стран
Мобильный верстак, электрически регулируемый по высоте, модульно расширяемый крепежными системами, держателями для оборудования и полками для автоматического инструмента, принтеров, ручного инструмента и принадлежностей, база для clipx WIRE assist и других приложений для мастерских.
Мобильный верстак, электрически регулируемый по высоте, модульно расширяемый крепежными системами, держателями для оборудования и полками для автоматического инструмента, принтеров, ручного инструмента и принадлежностей, база для clipx WIRE assist и других приложений для мастерских.
Мобильный верстак, электрически регулируемый по высоте, модульно расширяемый крепежными системами, держателями для оборудования и полками для автоматического инструмента, принтеров, ручного инструмента и принадлежностей, база для clipx WIRE assist и других приложений для мастерских.
Складной регулируемый по высоте кронштейн для монитора AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 для AS-WORKBENCH-F …, оснащенный быстроразъемным креплением VESA Quickrelease, рассчитанным на грузоподъемность до 10 кг.
Программный ключ, для активирования лицензии на программное обеспечение clipx WIRE assist 1.x, версия USB
Светодиодная цеховая лампа с функцией регулирования яркости и регулируемым телескопическим кронштейном для крепления на AS-WORKBENCH-F ...
Система помощи рабочим clipx WIRE assist
В промышленном производстве шкафов управления процессы по-прежнему характеризуются высокой долей ручной работы. Особенно при подготовке и обработке проводников все еще имеется значительный потенциал. Так данная трудоемкая деятельность занимает больше половины рабочего времени производителя шкафов управления.
Система помощи работникам ClipX WIRE assist от Phoenix Contact является «инструментом» для реализации данного потенциала наилучшим образом в части экономичности и гибкости.
clipx WIRE assist представляет собой эргономичную систему помощи рабочим в процессе цифровой подготовки проводов и кабелей. Новые варианты базового рабочего стола оснащены розетками типа AB для, например, США, G для Англии, E для Франции и L для Италии. Также новые принадлежности для clipx WIRE assist расширяют объем функций системы.
Подготовка проводников с программной поддержкой
Необходимая информация о кабельной разводке для выполнения процессов с программной поддержкой экспортируется из распространенных программ CAE. Информация поступает в систему clipx WIRE assist. Кроме того, встроенная функция редактирования позволяет собирать данные вручную.
На основе этих данных работник сопровождается программой ClipX WIRE assist в процессе частично автоматизированной подготовки проводников. При этом устройства системы управляются напрямую, а необходимая для дальнейшей обработки и кабельной разводки информация автоматически отображается на мониторе в визуально улучшенном и легко понятном виде.
Эргономичная организация рабочего места
Регулируемый по высоте рабочий стол clipx WIRE assist отвечает эргономическим требованиям. Система предлагает возможность смены сидячего и стоячего рабочего положения, а также служит для адаптации по высоте к росту работника и/или к производимой деятельности. Оптимальное позиционирование маркировочных устройств и станков в рабочем диапазоне сотрудника сокращает расстояние захвата и, таким образом, способствует эргономике.
Система помощи рабочим стоит на четырех промышленных поворотных роликах с тормозами, которые делают ее подвижной. Так систему можно использовать децентрализованно в месте приложения работ, что сокращает или полностью исключает ненужные пути.
Система помощи рабочим на базе принципов бережливости
Концепция системы основана на принципах бережливости, например 5С. Они помогают устранить хаос и организовать порядок. Использование многослойных жестких пенопластовых вставок, в которых каждый инструмент и вспомогательное средство имеет заранее заданное углубление, позволяет быстро находить и брать инструмент. При этом инструменты, которые используются чаще, располагаются в более удобном месте, а реже используемые инструменты помещаются дальше.
Модульная структура системы предоставляет пользователю соответствующую степень свободы при обустройстве своего рабочего места.
Станки и маркировочные устройства могут быть расположены на поверхности столешницы. Такие принадлежности, как розетки, полки, контейнеры для хранения остаточных материалов могут быть при необходимости прикреплены непосредственно к рабочему столу системы.
Станки и системы маркировки можно компактно разместить непосредственно на рабочем столе системы, используя соответствующие принадлежности. На опорные кронштейны и стойки устанавливаются направляющие для размещения дополнительных принадлежностей.
Расположение устройств по высоте и рабочему направлению очень гибкое и также может быть адаптировано к персональным потребностям и требованиям выполняемой задачи. При помощи системы направляющих проводники могут быть закреплены напрямую на автоматическом резаке.
Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete
Программа для проектирования и маркировки PROJECT complete предоставляет всю необходимую информацию для производства клеммных сборок: или в качестве цифрового производственного документа для ручного монтажа клеммной сборки, или в качестве экспорта данных в формате AutomationML для управления автоматическими системами производства клеммных сборок.