Силовой кабель - SAC-5P-M12MRL/ 5,0-290 FE
1424599

Силовой кабель, 5-полюсн., PUR без галогенов, серый RAL 7001, Штекеры угловой M12, механические ключи: L, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В


Подробная информация о продукте




Полюсов 5
Применение питание
Механические ключи L - Power
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Степень защиты IP65
IP67
Степень защиты IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 63 В DC
Номинальный ток IN 12 A
Защитная схема без схемы подключения

Циклы установки ≥ 100
Заголовок 2
Конструкция свободный конец кабеля

Цвет Область захвата черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса ручки PP
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта PA
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Длина кабеля 5 м
Экранирован. нет
UL AWM Style 20233 / 10493 (80 °C / 300 В)
Конструкция кабеля
Тип кабеля PUR без галогена, серого цвета
Тип кабеля (краткое обозначение) 290
Наружный диаметр кабеля 9,1 мм ±0,25 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет серый RAL 7001
Толщина стенки, внешняя оболочка около 1,3 мм
Материал проводника медный гибкий провод
Конструкция кабеля, напряжение питания 78x 0,15 мм
AWG, напряжение питания 16
Материал, изоляция проводника PP
Толщина стенки, изоляция ≥ 0,25 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию 2,35 мм ±0,05 мм
Отдельная жила, цвет коричневый, белый, синий, черный, розовый
Электрические характеристики
Номинальное напряжение, проводник ≤ 300 В AC
Испытательное напряжение, проводник ≥ 3000 В AC (Проба на искру)
Сопротивление кабеля ≤ 13 Ом/км (при 20 °C)
Проводники - сопротивление изоляции ≥ 1 ГΩ*км (при 20 °C)
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 5 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 10 x D
Количество циклов изгибания 4000000
Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях 10 x D
Путь перемещения 10 м
Скорость поперечного перемещения 3 м/c
Ускорение 10 м/c²
Условия окружающей среды
Без галогенов согласно DIN VDE 0472, часть 815
согласно DIN EN 50267-2-1
Маслостойкость согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 100 °C
Негорючесть согласно UL 758/1581 (горение кабелей)
согласно UL 758/1581 FT1
согласно DIN EN 60332-1-2
Стойкость, прочие данные Устойчивость к гидролизу и микробам согласно VDE 0282, часть 10
низкая адгезия
износоустойчивый
стойкость к морской воде
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)
-50 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
UL AWM Style 20233 / 10493 (80 °C / 300 В)
Тип кабеля PUR без галогена, серого цвета 290
Отдельная жила, цвет черный, коричневый, синий, белый, серый
Внешняя оболочка, цвет серый RAL 7001
Сечение жил кабеля 5x 1,5 мм²
Внешняя оболочка, материал PUR
Номинальное напряжение, кабель ≤ 300 В AC
Испытательное напряжение ≥ 3000 В AC (Проба на искру)
Негорючесть согласно UL 758/1581 (горение кабелей)

Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-111


Ключ заказа 1424599
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 294 (C-2-2019)
GTIN 4055626375243
Вес/шт. (с упаковкой) 629,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 620,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL



UL Listed

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 63 В
Номинальный ток IN 12 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

cUL Listed

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 63 В
Номинальный ток IN 12 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов