Силовой кабель - SAC-4P-M12MSL/0,3-105/FSL
1425041

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, механические ключи: L, к Гнездо прямое M12, механические ключи: L, длина кабеля: 0,3 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В


Подробная информация о продукте




Полюсов 4
Применение питание
Механические ключи L - Power
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Степень защиты IP65
IP67
Степень защиты IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 63 В DC
Номинальный ток IN 12 A
Защитная схема без схемы подключения

Циклы установки ≥ 100
Заголовок 2
Конструкция Прямая гнездовая часть разъема

Цвет Область захвата черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса ручки PP
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта PA
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-111

Ключ заказа 1425041
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 296 (C-2-2019)
GTIN 4055626383798
Вес/шт. (с упаковкой) 94,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 94,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 6.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 19.0 31251501
UNSPSC 20.0 31251501
UNSPSC 21.0 31251501

EAC

UL Listed

cUL Listed

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов