Силовой кабель - SAC-4P- 5,0-110/M12FRL
1425059

Силовой кабель, 4-полюсн., ПВХ, темно-серый RAL 7021, Гнездо угловой M12, механические ключи: L, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В


Подробная информация о продукте




Полюсов 4
Применение питание
Механические ключи L - Power
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Степень защиты IP65
IP67
Степень защиты IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 63 В DC
Номинальный ток IN 12 A
Защитная схема без схемы подключения

Циклы установки ≥ 100
Заголовок 2
Конструкция свободный конец кабеля

Цвет Область захвата черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса ручки PP
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта PA
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Длина кабеля 5 м
Экранирован. нет
UL AWM Style 20233 / 10493 (80 °C / 300 В)
Конструкция кабеля
Тип кабеля ПВХ черного цвета
Тип кабеля (краткое обозначение) 110
Наружный диаметр кабеля 7,55 мм ±0,25 мм
Внешняя оболочка, материал ПВХ
Внешняя оболочка, цвет темно-серый RAL 7021
Толщина стенки, внешняя оболочка около 1,3 мм
Материал проводника медный гибкий провод
Конструкция кабеля, напряжение питания 78x 0,15 мм
AWG, напряжение питания 16
Материал, изоляция проводника ПВХ
Толщина стенки, изоляция ≥ 0,25 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию 2,35 мм ±0,05 мм
Отдельная жила, цвет коричневый, белый, синий, черный
Электрические характеристики
Номинальное напряжение, проводник ≤ 300 В AC
Испытательное напряжение, проводник ≥ 3000 В AC (Проба на искру)
Сопротивление кабеля ≤ 13 Ом/км (при 20 °C)
Проводники - сопротивление изоляции ≥ 1 ГΩ*км (при 20 °C)
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 5 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 10 x D
Количество циклов изгибания 2000000
Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях 10 x D
Путь перемещения 10 м
Скорость поперечного перемещения 3 м/c
Ускорение 10 м/c²
Условия окружающей среды
Маслостойкость согласно DIN EN 60811-404, 168 ч при 60 °C
Негорючесть согласно UL 758/1581 (горение кабелей)
согласно UL 758/1581 FT1
согласно DIN EN 60332-1-2
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
UL AWM Style 20233 / 10493 (80 °C / 300 В)
Тип кабеля ПВХ черного цвета 110
Отдельная жила, цвет коричневый, белый, синий, черный
Внешняя оболочка, цвет темно-серый RAL 7021
Сечение жил кабеля 4x 1,5 мм²
Внешняя оболочка, материал ПВХ
Номинальное напряжение, кабель ≤ 300 В AC
Испытательное напряжение ≥ 3000 В AC (Проба на искру)
Негорючесть согласно UL 758/1581 (горение кабелей)
Конструкция кабеля
Внешняя оболочка, материал ПВХ
Внешняя оболочка, цвет темно-серый RAL 7021

Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-111


Ключ заказа 1425059
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 297 (C-2-2019)
GTIN 4055626383972
Вес/шт. (с упаковкой) 538,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 538,3 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL



UL Listed

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 63 В
Номинальный ток IN 12 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

cUL Listed

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 63 В
Номинальный ток IN 12 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L