Силовой кабель - SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSS PE SH
1424096

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: S, длина кабеля: 1,5 м, для переменного тока до 12 A / 690 В


Подробная информация о продукте




Полюсов 4
Применение питание
Механические ключи S - Power
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Степень защиты IP65
IP67 (без предварительной нагрузки, в качестве дополнительного теста согласно МЭК 60529)
Степень защиты IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)

Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 690 В AC
Номинальный ток IN 12 A
Защитная схема без схемы подключения

Циклы установки > 100
Заголовок 2
Конструкция Прямая гнездовая часть разъема

Цвет Область захвата черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса ручки PP
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта PA
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Длина кабеля 1,5 м
Экранирован. есть
UL AWM Style 20234 / 10492 (80 °C / 1000 В)
Конструкция кабеля
Условное обозначение кабеля 9YSLC11Y-JZ
Тип кабеля ПУР, не содержит галогенов, оранжевый, экранированный
Тип кабеля (краткое обозначение) PUR
Наружный диаметр кабеля 9,7 мм ±0,3 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет оранжевый RAL 2003
Толщина стенки, внешняя оболочка 1,2 мм
Материал проводника медный гибкий провод
Конструкция кабеля, напряжение питания 78x 0,15 мм
AWG, напряжение питания 16
Материал, изоляция проводника PP
Толщина стенки, изоляция 0,4 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию ≤ 2,5 мм
Отдельная жила, цвет черный 1, черный 2, черный 3, зеленый/желтый
Общая скрутка 4 жилы оптимальной скрутки
Экранировка Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
Электрические характеристики
Номинальное напряжение, проводник 1000 В AC
Испытательное напряжение, проводник 4260 В AC (5 мин.)
Сопротивление кабеля ≤ 13,3 Ом/км (при 20 °C)
Проводники - сопротивление изоляции ≥ 10 МΩ*км (при 20 °C)
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка 5 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка 7,5 x D
Количество циклов изгибания 4000000
Минимальный радиус изгиба, использование в буксирных цепях 10 x D
Путь перемещения 10 м
Скорость поперечного перемещения 3 м/c
Ускорение 10 м/c²
Нагрузка на скручивание ± 25 °/м
Условия окружающей среды
Без галогенов согласно VDE 0282-13, Приложение C
Маслостойкость согласно DIN EN 60811-2-1
согласно DIN EN 50363-10-2
Негорючесть согласно EN 60332-1-2
согласно UL 1581 VW1
согласно CSA C 22.2 Nr. 210-05 FT1
Стойкость, прочие данные устойчив к УФ-излучению
низкая адгезия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа)
-40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый)
UL AWM Style 20234 / 10492 (80 °C / 1000 В)
Тип кабеля ПУР, не содержит галогенов, оранжевый, экранированный PUR
Отдельная жила, цвет черный 1, черный 2, черный 3, зеленый/желтый
Внешняя оболочка, цвет оранжевый RAL 2003
Сечение жил кабеля 4x 1,5 мм²
Внешняя оболочка, материал PUR
Номинальное напряжение, кабель 1000 В AC
Испытательное напряжение 4260 В AC (5 мин.)
Негорючесть согласно EN 60332-1-2
Конструкция кабеля
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет оранжевый RAL 2003, матовый

Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-111


Ключ заказа 1424096
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Страница каталога Стр. 289 (C-2-2019)
GTIN 4046356693011
Вес/шт. (с упаковкой) 248,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 248,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL



UL Listed

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 600 В
Номинальный ток IN 12 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

cUL Listed

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 600 В
Номинальный ток IN 12 A
AWG/kcmil 16
Сечение, макс. 16 мм²

EAC-RoHS

EAC

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Совместимые изделия

Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок